Публікуйте свої продукти
PRO-N WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Laufen-FI

PRO-N WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Swiss brand Laufen stands for precision, quality, design and sustainability in the context of total bathrooms concepts. Laufen Pro-N is simple style with many opportunities. Toilets are avaliable both floorstanding and wallhung.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSAR1146
  • Сімейство продуктівPRO-N
  • Група продуктівToilets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1150
  • Ширина (мм)530
  • Глибина (мм)690
Пов'язані
  • Матеріал основнийPorcelain
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505

Схожі продукти