Публікуйте свої продукти
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
    Legrand

    19" modular drawers

    This high density modular panel 19 inches accomodates fibre optic terminations with modularity thanks to a large choice of preterminated, spliced and copper cassettes.

    Специфікація
      • For fibre optic splice or preterminated cassettes.
      • To equip with standard cassettes or slim cassettes.
      • Equipped with new generation soluclip system : automatic fixing without screw on enclosure or cabinet uprights (with a thickness from 1,5 to 2mm max).
      • Cassettes used in this panel can be removed individually by simply pressing the button at the front for ease of maintenance.
      • Scalability and space saving : mix fibre and copper in one U.
      • Universal mounting on cabinets with automatic earthing on unpainted uprights. Earthing connection possible with cord and screw in case of painted uprights.

      References Legrand : 031275, 032176 and 032177.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер19-modular-drawers
    • Сімейство продуктівModular drawers 19"
    • Група продуктівFiber patch panels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Distribution
    • Класифікація IFCDistribution Element
    • Код за ETIMEC001130
    • Назва за ETIMPatch panel fibre optic
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Опис Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • Код CSI MasterFormat 201427 15 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Horizontal Cabling
    • Номер OmniClass23-37 11 15 15 13
    • Заголовок OmniClassFiber Adapter Panels

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти