Публікуйте свої продукти
Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box
Legrand

Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box

Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 13 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Специфікація
  • Tub + metal frame 2 bays 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 13 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-Drivia-2travees-13modules
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-04-30
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)521
  • Глибина (мм)166
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Вага нетто (кг)9464
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEG000011
  • Назва за ETIMCabinet enclosures
  • Назва UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Код UNSPSC3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Опис Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Заголовок OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

5.0 з 5 зірок 5.0 (8)