Публікуйте свої продукти
Vertiv™ PowerBar HPB UL
Vertiv™ PowerBar HPB UL
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB UL

    A complete power solution for transformer to main panel board connections. Vertiv’s High Powerbar (HPB) is a 1000V totally encased, non-ventilated and low impedance busbar. HPB sandwich construction range has been engineered for applications which require moving large amounts of power. Most commonly HPB is used to distribute power from transformers to low voltage switchboards and then down to further power distribution boards.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvrt-bts-ul-hpb-busbar
    • Сімейство продуктівVertiv Busbar System
    • Група продуктівVertiv Busbar System
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публікації2025-08-15
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Класифікація IFCElectric Distribution
    • Код за ETIMEC001522
    • Назва за ETIMBusbar
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Опис Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-35 31 33
    • Заголовок OmniClassElectrical Busbars