Публікуйте свої продукти
URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire

Recessed self-contained LEDs luminaire, 400lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection Supplied with recessed accessory LED Ambient luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Специфікація
  • very low power consumption (1 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-Uralife-BAES-Ambiance-SuperSATI-Encastre
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-31
  • Номер видання1
  • Висота (мм)202
  • Ширина (мм)388.6
  • Глибина (мм)75
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolycarbonate
  • Вага нетто (кг)1666
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Код UNSPSC391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Опис Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Заголовок OmniClassEmergency Lighting