Публікуйте свої продукти
URAONE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URAONE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP42 IK07, SATI addressable, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a plug-in mounting base with automatic terminal connection Recessed with accessory ref. 168 113 Lighting by the slice ref.168 202 LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Специфікація
  • Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with a repositionable and recyclable universal label allowing to realize the main directions of evacuation signaling Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLG-Uraone-BAES-Evacuation-SATI
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-31
  • Номер видання1
  • Висота (мм)110
  • Ширина (мм)210
  • Глибина (мм)41
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolycarbonate
  • Вага нетто (кг)444
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Код UNSPSC391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Опис Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit