Публікуйте свої продукти
Wille Anchor hook
Lekolar

Wille Anchor hook

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер35297
  • Сімейство продуктівWille
  • Група продуктівEntré
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)48
  • Ширина (мм)60
  • Глибина (мм)50
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Опис Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
  • Номер OmniClass23-21 11 11 11
  • Заголовок OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings