Публікуйте свої продукти
Wille 2-tray freestanding Add-on section
Wille 2-tray freestanding Add-on section
Wille 2-tray freestanding Add-on section
Wille 2-tray freestanding Add-on section
Wille 2-tray freestanding Add-on section
    Lekolar

    Wille 2-tray freestanding Add-on section

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер80971
    • Сімейство продуктівWille
    • Група продуктівCombinations
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1782
    • Ширина (мм)623
    • Глибина (мм)688
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Опис Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Заголовок OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings