Публікуйте свої продукти
Сполучені Штати
Українська
Мова
Розташування проекту
Публікуйте свої продукти
Безкоштовна реєстрація
Увійти
libertypumps/products/4f094ee4-b50a-42c1-a1fc-a43892cecc37
Домашня сторінка
Категорії
Сантехніка
Pumps
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
В наявності в Сполучені Штати
Liberty Pumps
Підписатись
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
3/4 hp.
1 1/2" Discharge
3/4" Solids Handling
Features:
Quick-disconnect 10' standard power cord allows replacement of cord in seconds without breaking seals to motor (other lengths available)
Permanently lubricated upper and lower bearings
Oil-filled, hermetically sealed motors with thermal overload protection
Stainless steel, removable bottom screen
Stainless steel rotor shaft
Stainless steel fasteners
Завантажити
Технічна специфікація
Технічна специфікація
Унікальний номер
libertypumps-290series
Сімейство продуктів
Plumbing
Група продуктів
Pumps
Тип
Object (single object)
Дата публікації
2012-09-25
Номер видання
1
Посилання
Посилання
Url-адреса продукту
http://www.libertypumps.com/Product/290-Series
Інструкція з установлення
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/7035000M_for_web.pdf?timestamp=1451313973252
Технічний опис
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/290-Series_EN.pdf
Пов'язані
Пов'язані
Розроблено в
Сполучені Штати
Виготовлено в
Сполучені Штати
Класифікація
Класифікація
Категорія BIMobject
Сантехніка - Pumps
Доступність регіону
Північна Америка
Сполучені Штати
Схожі продукти
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Завантажити
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Завантажити
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Завантажити
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Завантажити
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Завантажити
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Завантажити