Публікуйте свої продукти
HCTDCUL Specialty Overhead Operator
LiftMaster

HCTDCUL Specialty Overhead Operator

No matter the property type or environmental conditions, LiftMaster Gate Operators provide convenience, security and peace of mind in communities and businesses across the country.

  • Engineered to increase uptime and provide powerful, reliable performance
  • Noise-isolating design provides for exceptionally smooth and quiet operation.
  • Selectable speed control opens up to 11" inches per second to keep traffic flowing.
  • Integrates easily with LiftMaster Access Control Technology.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhctdcul-overhead-operator
  • Сімейство продуктівGate Operators
  • Група продуктівSpecialty Gate Operators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вМексика
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Security Doors
  • Класифікація IFCOpening Element
  • Код CSI MasterFormat 201432 31 11
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Operators
  • Номер OmniClass23-17 19 11 31
  • Заголовок OmniClassAutomatic Door Controls and Operators

Доступність регіону

Північна Америка