Публікуйте свої продукти
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
    LIPPI
    Заархівовано

    Welded mesh Fences AQUILON® 55

    3.1 з 5 зірок3.1(18 відгуки)
    The AQUILON® 55 Premium panel is recommended for securing residential sites (properties, housing estates) but also administrative or industrial sites. The AQUILON® 55 Premium is a fencing panel welded in galvanized steel wire then plasticized. The two-layer plasticization process guarantees quality and lasting protection against corrosion.
    Специфікація
    • The AQUILON 55 Premium panel is available in 11 heights and 12 colors . It can receive blackout in wood or PVC.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLIP030001
    • Сімейство продуктівWeld mesh fences AQUILON® 55 Fence
    • Група продуктівAQUILON® 55 Fence
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Фехтування
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19
    • Заголовок OmniClassFences