Публікуйте свої продукти
Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat
Lorell

Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat

Loveseat is part of the Lorell Reception Seating Collection that is made with an open, inviting modern design and bonded black leather. Back meets the seat at a slight obtuse angle for a relaxing wait. Sides rise for armrests. Comfortable, thick foam cushions are CA117 fire-retardant. Four sturdy, wooden legs with a Mahogany finish support the loveseat built for two. Overall weight capacity is 450 lb. with a 225 lb. capacity for each seat.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • PRODUCT INFORMATION

    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 55"
    Depth: 34.5"

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLorell-LLR68951-Reception-Seating-Collection-Leather-Loveseat
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівSofa
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)31.3
  • Ширина (у дюймах)55
  • Глибина (у дюймах)34.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийLeather
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
4.3 з 5 зірок 4.3 (164)
4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
4.6 з 5 зірок 4.6 (28)
4.3 з 5 зірок 4.3 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit