Публікуйте свої продукти
Hercules TV-3-300 DN40
Hercules TV-3-300 DN40
    Lovato

    Hercules TV-3-300 DN40

    The Lovato DN40 TV3-300 mixing pump group is used for the mixed circulation of the heating/cooling transfer fluid in the systems. It can be directly installed on the zone manifolds Hercules range indipendently to the zone manifold connections (adapter kit for zone manifold DN65 and DN50). Hercules is the first ready-to-use system on which twin pumps can be installed.
    Специфікація
    • TV3-300 DN40 Mixing group consisting of: 3-way rotary valve DN40 PN6, No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 6.5 mc/h. Max output (ΔT 20K): 150 kW; Max output ΔT 5: 38 kW Kvs mixing valve: 25 Maximum operating temperature 100 °C. Maximum working pressure 10 bar.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhercules-tv3-300-dn40
    • Сімейство продуктівHERCULES
    • Група продуктівDN 40
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • Код UNSPSC26

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка
    Австрія
    Азербайджан
    Аргентина
    Австралія
    Алжир
    Аландські Острови
    Бахрейн
    Бразилія
    Нова Зеландія
    Марокко
    Албанія
    Вірменія
    Уругвай
    Південно-Африканська Республіка
    Андорра
    Грузія
    Туніс
    Бельгія
    Казахстан
    Білорусь
    Киргизстан
    Болгарія
    Китай
    Боснія і Герцеговина
    Ліван
    Ватикан
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Велика Британія
    Південна Корея
    Гернсі
    Північна Корея
    Гібралтар
    Саудівська Аравія
    Греція
    Туреччина
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти