Публікуйте свої продукти
Servomotor 230V X DN40-50-65
Lovato

Servomotor 230V X DN40-50-65

Rotary electric actuator 230V 3P X DN40-50-65
Специфікація
  • Servomotor 230V X DN40-50-65 Electric bi-directional actuator for mixing valve DN40. Power supply 230V / 50 Hz, consumption 3,5 VA and torque 20 Nm. Protection class IP54 and insulation class II.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерServomotor-230V-X-DN40-50-65
  • Сімейство продуктівHERCULES
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-30
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код UNSPSC26

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка