Публікуйте свої продукти
Tiger Box
Lovato

Tiger Box

Box made of zinc-coated steel with insulated backrest; self-adapting door/frame adjustable in depth and painted in white RAL 9010; temporary jig; shut-off valve 1” M- ¾” F and gaskets;
Специфікація
  • Shut-off jig kit including recessed box in galvanised steel with insulated back and door with depth self-adapting frame painted white RAL 9010. N. 4 shut-off ball valves 1" M - ¾" F (n.2 primary side and n.2 secondary side) and spacer connection M-M 1" L= 160 mm, support bracket and seals. Box dimensions (WxHxD) - 400x500x110 mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTiger-Box
  • Сімейство продуктівTiger
  • Група продуктівMetal casing
  • Дата публікації2021-01-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка