Публікуйте свої продукти
Tiger  completo
Lovato

Tiger completo

TIGER 1 is a compact energy metering module and users management suitable for different types of plants. It is particularly recommended for plants with thermostatic regulation.
Специфікація
  • HIU module for heating/cooling monitoring including: FLOWBLOCK multifunction valve with function of: dynamic balancing cartridge from 173 to 1,175 lt/h, 400 µ impurities collection filter, non-return valve, 19 kPa fixed calibration differential by-pass valve, flow meter sensor housing.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTiger-completo
  • Сімейство продуктівTiger
  • Група продуктівDistribution and metering module
  • Дата публікації2021-01-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка