Публікуйте свої продукти
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
    Lumon

    Lumon Railing Side Installed Cladding Inside

    Lumon railing is installed with a system based on mast attachment. Post distribution is affected by loads due to environmental conditions on site, properties of posts and the fastening method. At its most typical the distribution is 800...1500mm.

    The balustrade element can be installed either on top or to the facade of a balcony slab. When attached to the slab facade, hat bracket is to be used, while a steel pedestal is used when the element is attached on top of the slab. Slab thickness must be between 160 and 300 mm.

    Специфікація
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlumon-railing-side-installed-cladding-inside
    • Сімейство продуктівRailings
    • Група продуктівSide Installed Cladding Inside
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2021-10-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка