Postless Lumon Railing
The fastening method of the railing is based on horizontal stabilization. A horizontally stabilized railing is fastened from the ends of the handrail to the balcony walls. This structure is the load bearing one. The lower glass frame is attached with a lighter fastening since the the load bearing capacity needed is minimal. The handrail can be strengthened with support posts. The amount of support posts needed depends on environmental conditions on site and local regulations. The lower glassframe also works as a fastener, no additional brackets are needed. The cladding is always on the outside of the supporting posts.
It is not possible to choose a double frame to a postless balustrade. Cladding replacement must be done by the whole glass pane. Variation can be created by ornamenting the glass or the panes (eg. by silk press, digiprint or sandblasting)
Due to the postlessness of the balustrade, neither fixed upper parts for height reduction, nor slab overhang are possible.
Доступність регіону
| Європа | Північна Америка |
|---|---|
Австрія | Ангілья |
Аландські Острови | Антигуа і Барбуда |
Албанія | Аруба |
Андорра | Багамські Острови |
Бельгія | Барбадос |
Білорусь | Беліз |
Болгарія | Бермудські Острови |
Боснія і Герцеговина | Британські Віргінські острови |
Ватикан | Віргінські Острови (США) |
Велика Британія | Гаїті |
Гернсі | Гваделупа |
Гібралтар | Гватемала |
Греція | Гондурас |
Данія | Гренада |
Джерсі | Гренландія |
Естонія | Домініка |
Ірландія | Домініканська Республіка |
Ісландія | Кайманові Острови |
Іспанія | Канада |
Італія | Карибські Нідерланди |
Кіпр | Коста-Рика |
Латвія | Куба |
Литва | Кюрасао |
Ліхтенштейн | Мартиніка |
Люксембург | Мексика |
Мальта | Монтсеррат |
Молдова | Нікарагуа |
Монако | Острови Теркс і Кайкос |
Нідерланди | Панама |
Німеччина | Пуерто-Рико |
Норвегія | Сальвадор |
Острів Мен | Сен-Бартелемі |
Північна Македонія | Сен-Мартен |
Польща | Сен-Пʼєр і Мікелон |
Португалія | Сент-Вінсент і Гренадіни |
Румунія | Сент-Кітс і Невіс |
Сан-Марино | Сент-Люсія |
Сербія | Сінт-Мартен |
Словаччина | Сполучені Штати |
Словенія | Тринідад і Тобаго |
Угорщина | Ямайка |
Україна | |
Фарерські Острови | |
Фінляндія | |
Франція | |
Хорватія | |
Чехія | |
Чорногорія | |
Швейцарія | |
Швеція | |
Шпіцберген та Ян-Маєн |