Публікуйте свої продукти
Lundhs Baltic Brown Countertop
Lundhs Baltic Brown Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Brown Countertop

    LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite extracted from two quarries located in the Ylämaa area in Finland. It is a classic and well known material quarried by Palin Granit. LUNDHS Baltic Brown is quarried in very large quantities, making it ideal for large-scale building projects. It is also a popular material for interior decoration, kitchen countertops and tiles.

    WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance.

    LUNDHS Baltic Brown for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

    * POLISHED; A high gloss polished finish.

    * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Зв’яжіться з Lundhs Real Stone

    Специфікація
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2680 kg/m3.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLundhs_Baltic_Brown_Countertop
    • Сімейство продуктівCounterop material
    • Група продуктів kitchen, bathroom, reception
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-04
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Матеріал допоміжнийStone
    • Розроблено вFinland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Опис Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Заголовок OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка