Публікуйте свої продукти
Lundhs Baltic Green Countertop
Lundhs Real Stone

Lundhs Baltic Green Countertop

LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit. The stone is well suited for countertops, interior decoration, monuments, and small to medium-sized building projects, LUNDHS Baltic Green maintains its spectacular color even in outdoor conditions.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Baltic Green for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Зв’яжіться з Lundhs Real Stone

Специфікація
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • Сімейство продуктівCounterop material
  • Група продуктів kitchen, bathroom, reception
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-04
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone
  • Матеріал допоміжнийStone
  • Розроблено вFinland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Опис Uniclass 2015Counter tops
  • Код CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Заголовок OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка