Публікуйте свої продукти
GRAFIK Systems® - 120/277 V - GP Dimming Panels
Lutron Electronics

GRAFIK Systems® - 120/277 V - GP Dimming Panels

GP Dimming Panels provide power and dimming for up to 144 load circuits and control any light source, including full-conduction non-dim.

Models available with:
  • 120 V and 277 V input power.
  • 3 to 144 circuits.
  • Different feed types and breakers.

GP Dimming Panels work with:
  • GRAFIK EyeR 4000 Control Units.
  • GRAFIK 5000TM, GRAFIK 6000R, GRAFIK 7000TM Systems and QuantumR Systems.
  • LP Dimming Panels.
  • XP SoftswitchR Panels.
  • DMX512 dimming systems via the 2LINKTM option.

Зв’яжіться з Lutron Electronics

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlutron-grafik-panel
  • Сімейство продуктівLighting Controls
  • Група продуктівGRAFIK Systems®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-27
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати