Публікуйте свої продукти
Decorative Elements English Grid
Manifest Collective

Decorative Elements English Grid

SDLs,  grids and interior muntins enhance the look of any glass structure. Grids are available in three standard types: Ogee, Traditional, and Colonial.

Solar Innovations® offers two types of grids: interior muntins and exterior grids with interior simulated divided lites (SDLs).Place the interior muntins in the airspace between two panes of glass. We for these grids into almost any style, including radius designs, such as a Palladian or a radius arch. Muntins are available in Solar Innovations®‘s five standard paint colors, unfinished aluminum, and anodized finishes: clear and dark bronze. Interior muntins are typically more cost effective and are easier to clean. As a result, they are excellent choices for rooms that easily become dirty, such as a greenhouse.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsolar-decorative-english-grid
  • Сімейство продуктівSolar Innovations
  • Група продуктівSDLs Grids and Interior Muntins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Window Grille
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 11
  • Заголовок OmniClassWindow Components 

Доступність регіону

Північна Америка