Публікуйте свої продукти
Polygon Skylight Model SI5006
Polygon Skylight Model SI5006
Polygon Skylight Model SI5006
    Manifest Collective

    Polygon Skylight Model SI5006

    Solar Innovations® offers fixed skylights in virtually any sizes and can accommodate a wide range of design requirements, including impact certified options and Florida Product Approved options. Because Solar Innovations® has designed several different style tube skylight systems, virtually any roof glazing need can be met. Attaching to virtually any substrate, Solar Innovations®’s structures are suited for both residential and commercial applications without size or design limitations.

    If you would like to have your new Solar Innovations® fixed skylight installed or have a fixed skylight in need of repair, the Solar Innovations® service and installation crew will be able to help you! With over 16 years of experience, the installation and service team can service or replace any fixed skylight.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsolar-polygon-sl5006
    • Сімейство продуктівSolar Innovations
    • Група продуктівFixed Skylights
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCSkylights
    • Код UNSPSC301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Опис Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Заголовок OmniClassSkylights

    Доступність регіону

    Північна Америка