Публікуйте свої продукти
Swing Doors - Modular Terrace Double Door - Model SI2250
Manifest Collective

Swing Doors - Modular Terrace Double Door - Model SI2250

Swing Doors

Solar offers several side-hinged swing door options that can be customized with decorative glass or wood veneer and are ideal for interior and exterior applications. While Swing Doors may be one of the simplest and most common door systems, they should not be overlooked when designing and planning out a residential or commercial space. Solar Innovations® swing door systems are ideal for front doors, patio doors, entry doors, interior doors, and they can also be retrofitted into already existing structures. With numerous custom decorative glazing, finish, and matching sidelite and transom options, these Swing Doors can either blend in with the aesthetics of a surrounding structure, acting as utilitarian entrances, or they can be the star of the show, with the grandeur of a true entry door.

Options:

  • Single Doors / Terrace Doors
  • Double Doors / French Doors
  • Single Dutch Doors
  • French Dutch Doors

 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsolar-swing-doors-modular-terrace-double-door-model-sl2250
  • Сімейство продуктівSolar Innovations
  • Група продуктівSwing Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Swing
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCSwing door
  • Код UNSPSC30171511
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Заголовок OmniClassAluminum Doors

Доступність регіону

Північна Америка