Публікуйте свої продукти
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251
Manifest Collective

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn windows and doors utilize the same profile system as our window systems. As a result, the seamless integration of windows provides a uniform appearance and customization beyond compare. Solar Innovations’ tilt turn windows are a unique and functional European window, applicable in endless applications. While these windows have been manufactured for almost a hundred years, starting out in Europe in the early 1900′s, they have only recently become popular in the United States.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsolar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • Сімейство продуктівSolar Innovations
  • Група продуктівTilt Turn
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Tilt and Turn Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCTilt or transom windows
  • Код UNSPSC30171608
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Опис Uniclass 2015Aluminium window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка