Публікуйте свої продукти
System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds
MAPEI GmbH

System for laying ceramic tiles on calciumsulfate screeds

System for laying ceramic tiles up to 1.2 m edge length or 1.0 m² tile size with a rapid-setting and hydrating adhesive in combination with a dispersion primer on calcium sulfate screed ready for laying.
Специфікація
  • PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent substrates indoors and outdoors), KERAFLEX VARIO QUICK S1 (variably adjustable, rapid-setting and hydrating flexible of class C2 FT S1 / C2 FE S1), KERACOLOR PLUS (cementitious, fast-setting flexible joint mortar of class CG 2 WA), MAPESIL AC (one-component, acetate-curing, fungicidal silicone sealant).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystem-for-laying-ceramic-tiles-on-calciumsulfate-screeds
  • Сімейство продуктівInstallation of ceramics
  • Група продуктівInstallation of ceramics
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-07-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Матеріал допоміжнийCementitious
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes