Публікуйте свої продукти
System for laying natural stone indoors on a quick-drying cement screed
MAPEI GmbH

System for laying natural stone indoors on a quick-drying cement screed

System for the production of a quick-drying cement screed and subsequent laying of natural stone up to 1.2 m edge length or 1.2 m² tile size with a flexible, polymer-modified, rapid-setting and hydrating adhesive.
Специфікація
  • TOPCEM PRONTO (ready-to-use, fast-drying screed mortar), PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent subfloors indoors and outdoors), MAPESTONE MAXI S1 (flexible, polymer-modified, cementitious, rapid-setting and hydrating, thin-, medium- and thick-bed mortar of class C2 FT S1), ULTRACOLOR PLUS (cementitious, portland cement-free, fast-setting flexible grout of class CG 2 WA), MAPESIL LM (one-component, neutral curing, fungicidal natural stone silicone).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystem-for-laying-natural-stone-indoors-on-a-quick-drying-cement-screed
  • Сімейство продуктівInternal flooring
  • Група продуктівMAPESTONE MAXI S1
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-07-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Матеріал допоміжнийCementitious
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes