Публікуйте свої продукти
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)

MAPPYWOOD PR The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various cutting layouts. Our perforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Специфікація
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmappywood-PR-04
  • Сімейство продуктівAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Група продуктівMappywood
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийPolyester
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Назва UNSPSCAcoustical insulation
  • Код UNSPSC30141601
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Заголовок OmniClassAcoustical Ceilings

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія
Åland Islands
Bahrain
Morocco
New Zealand
Albania
Iran
Tunisia
Andorra
Israel
Austria
Jordan
Belarus
Kuwait
Belgium
Oman
Bosnia and Herzegovina
Qatar
Bulgaria
Saudi Arabia
Croatia
Syria
Cyprus
Türkiye
Czech Republic
United Arab Emirates
Denmark
Yemen
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit