Публікуйте свої продукти
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
TERRATECH porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    TERRATECH porcelain stoneware tiles

    Terratech comes from research into earth and turns it into soft-touch, resistant, contemporary surfaces. The collection comes in Avorio, Grafite, Polvere, Salvia, Cannella, Senape, and Vinaccia, in the 60x60, 30x60, 75x75, and 75x150 sizes. The 5x5 and 3D mosaics broaden the decorative range with rhythm, relief, and an artisanal accent. StepWise, Tecnico, and Body Plus strengthen performance, material quality, and continuity between indoor and outdoor spaces.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерterratech
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-10-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring