Публікуйте свої продукти
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water
Mars Air Curtains

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерstd2-air-curtain-hot-water
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівSTD2 (Standard 2) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC011301
  • Назва за ETIMHot water air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Заголовок OmniClassHeated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка