Публікуйте свої продукти
Front Door (N2) Air Curtain, Unheated
Mars Air Curtains

Front Door (N2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - Front Door (N2)

The Front Door Sanitation Certified Series has been tested and certified to meet the ETL Sanitation/ANSI 37 standard for effectiveness in food prep environments, making it the trusted choice for health code and health department inspectors nationwide. It has a 1/2 HP motor and is Sanitation Certified for heights up to 7 ft. The standard color is Obsidian Black.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерn2-air-curtain-unheated
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC010067
  • Назва за ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 13
  • Заголовок OmniClassNon Heated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка