Публікуйте свої продукти
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas
Mars Air Curtains

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC011749
  • Назва за ETIMGas fired air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Заголовок OmniClassHeated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка