Публікуйте свої продукти
Discocó A
Discocó A
    Marset Iluminacion

    Discocó A

    If there is one iconic design in the Marset collection, it is the Discocó: exuberant even when turned off, the richness of the light given off by this lamp provides direct downward illumination with a beautiful surrounding interplay of light and shadow. Its detailed study of indirect lighting adds nuance and depth, while the chrome sphere of the nucleus provides additional reflections. When off, the Discocó is a beautiful object whose petals gently fill the space. The wall light comes in a 38-cm diameter, and is available in white and gold black. In all of its versions, the Discocó collection provides an extraordinarily cosy light.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDiscoco_Wall
    • Сімейство продуктівIndoor Lighting
    • Група продуктівIndoor Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (51)