Публікуйте свої продукти
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
    Marvin

    Elevate Awning Window

    A top-hinged alternative to a casement window, the Elevate Awning window is a convenient option for hard to reach areas like over a sink or counter, or as a way to access fresh air even during a light rain.  A dual-point locking system is easy to engage from lever hardware at the sides of the window, and style meets durability with a low-maintenance fiberglass exterior and warm wood interior.

    Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 4 feet high;  Narrow frame replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Available with IZ3 coastal-hurricane certification;  CE certified.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmarvin-awwwu
    • Сімейство продуктівElevate
    • Група продуктівWindows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiber Glass
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Awning Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Північна Америка Океанія Європа Азія
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (8)