Публікуйте свої продукти
Essential Casement Window
Marvin

Essential Casement Window

4.3 з 5 зірок4.3(8 відгуки)

The Essential Casement window is a side-hinged option that features large sizing for ample daylight, clean sightlines, and simple design options that make ordering easy. Built for smooth operation and low-maintenance dependability, the Essential Casement window features virtually indestructible fiberglass construction to the interior and exterior with a concealed multi-point locking system that is secure and easy to engage.  

Features of the Essential Casement Window:  Available in sizes as large as 3 feet wide and 6 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmarvin-cawau
  • Сімейство продуктівEssential
  • Група продуктівWindows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка Океанія Європа Азія
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
4.3 з 5 зірок 4.3 (8)