Публікуйте свої продукти
Ultimate Casement Push Out Window
Marvin

Ultimate Casement Push Out Window

The Ultimate Casement Push Out window is a beautiful alternative to crank-out-style casement and awning windows. Achieve a classic look with smooth push out operation and Marvin’s exclusive wash mode for convenient cleaning. Round top shapes offer additional design options and large sizing lets in ample light and access to views.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 3.5 feet;  Energy efficient even at the largest sizes;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Unique wash mode allows access to both sides of the glass from indoors;  CE certified.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmarvin_ulcswpo
  • Сімейство продуктівSignature
  • Група продуктівUltimate Windows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-12-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
  • Класифікація IFCWindow
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Опис Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка Океанія Європа Азія
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
4.3 з 5 зірок 4.3 (8)