The Ultimate French Casement window offers traditional styling and architectural character of yesterday updated with today’s performance, energy efficiency and security features. The Ultimate French Casement window cranks open from the center like a French door, with no center vertical post to block the scenery, and an outswing motion that helps save space indoors. Also available in round top shapes as a custom order. Features: Available in heights up to 7 feet or widths up to 6 feet; Durable Hardware allows individual sashes to open easily; Crank out operation offers control over the angle of the open window; Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom; Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors.
Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!
Доступність регіону
| Північна Америка | Океанія | Європа | Азія |
|---|---|---|---|
Ангілья | Австралія | Гібралтар | Ізраїль |
Антигуа і Барбуда | Туреччина | ||
Аруба | |||
Багамські Острови | |||
Барбадос | |||
Беліз | |||
Бермудські Острови | |||
Британські Віргінські острови | |||
Віргінські Острови (США) | |||
Гаїті | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландія | |||
Домініка | |||
Домініканська Республіка | |||
Кайманові Острови | |||
Канада | |||
Карибські Нідерланди | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиніка | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Нікарагуа | |||
Острови Теркс і Кайкос | |||
Панама | |||
Пуерто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелемі | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пʼєр і Мікелон | |||
Сент-Вінсент і Гренадіни | |||
Сент-Кітс і Невіс | |||
Сент-Люсія | |||
Сінт-Мартен | |||
Сполучені Штати | |||
Тринідад і Тобаго | |||
Ямайка |