Публікуйте свої продукти
Ultimate Outswing Door 4 Panel
Ultimate Outswing Door 4 Panel
Ultimate Outswing Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Outswing Door 4 Panel

    Uniting beautiful design, expert craftsmanship, and unparalleled performance, the Marvin Ultimate Swinging Door was created to help bring to life even the most ambitious architectural visions. The 3-inch stiles and rails produce clean lines and a clutter-free aesthetic, and four panels can be combined to produce large openings that generate grand views and indoor spaces that feel light and open. The durable extruded aluminum exteriors will provide years of worry-free protection, and the warm wood interiors bring a sense of luxury into every room.

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Специфікація
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmarvin_uod_4p
    • Сімейство продуктівSignature
    • Група продуктівUltimate Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийExtruded Aluminum
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка Океанія Європа Азія
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
    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (36)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (14)