Публікуйте свої продукти
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
    Marvin

    Vivid Sliding French Door

    AVAILABLE IN SELECT MARKETS:  TX, CO, ID, MT, WA and OR

    Extend your home’s livable space and invite the outdoors in with the Marvin Vivid™ Sliding door. Enjoy breathtaking views through large glass panels that fill your home with natural light, enhancing your home’s interior.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to four panels and total maximum widths of 16'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvivid-sliding-french-door
    • Сімейство продуктівVivid
    • Група продуктівDoors
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-10-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiberglass
    • Матеріал допоміжнийFiberglass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (36)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (30)