Публікуйте свої продукти
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Специфікація
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Технічна специфікація
  • Унікальний номерecocuteair
  • Сімейство продуктівHeater
  • Група продуктівHeater Pump
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-04-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2082
  • Ширина (мм)1250
  • Глибина (мм)1900
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (кг)1.34
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Назва UNSPSCHeat pumps
  • Код UNSPSC40101806
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Опис Uniclass 2015Heat pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Номер OmniClass23-33 17 00
  • Заголовок OmniClassHeat Pumps

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати