Публікуйте свої продукти
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
    Maytoni GmbH

    The Sixth Sense floor lamp

    Metal fittings in black. Ceiling-spheres made of white glass.

    LED light source with a color temperature of 3000K. Convenient switches on top of the armature. Function of separate turn on and off of light elements.

    Специфікація
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерThe-Sixth-Sense-floor-lamp
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівThe Sixth Sense
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1500
    • Ширина (мм)440
    • Глибина (мм)320
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)6.78
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (22)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (10)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (17)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit