Публікуйте свої продукти
Bob floor
ZERO

Bob floor

4.6 з 5 зірок4.6(17 відгуки)
In collaboration with well-known furniture brand Blå Station, Zero has provided their Bob sofa system with a fixture that takes its contours to new heights while being anchored in the backrest. Zero also offers a freestanding floor-lamp version and a pendant with the same likeable, round character. A dimmable LED behind a convex glare shield provides intimate and screened-off illumination; available in standard black or white. LED 10W/3000K.
Специфікація
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBob_floor
  • Сімейство продуктівBob
  • Група продуктівFloor
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2019-11-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2016
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)815
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
  • Опис Uniclass 2015Free standing luminaires

Доступність регіону

Європа Азія Океанія Північна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (60)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)