Публікуйте свої продукти
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
Wall lamp Antic
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Antic

    Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades — white, cognac, grey. Light source — lamp with E14 base.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Antic
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 300
      Lighting fixture height , mm 535
      Lighting fixture depth, mm 265
      Lighting fixture diameter, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD302WL-01CG

      MOD302WL-01CG

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Antic
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівAntic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)535
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.17
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (47)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (8)