Публікуйте свої продукти
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
Wall lamp  Cabaret
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Cabaret

    The color of the metal fittings is brass with a satin finish, the lampshades are made of clear glass. Light source: LED. The color temperature of the lamps is 3000K, the beam angle is 120 degrees. Wall sconces and pendant lights are equipped with an adjustable electric cord up to 3 meters long, allowing them to be used in rooms with high ceilings.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Cabaret
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 850
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 270
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Cabaret
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівCabaret
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)270
    • Ширина (мм)175
    • Глибина (мм)230
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (47)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (8)