Публікуйте свої продукти
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Fortano

    Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. Geometry in design: cylindrical dome lamps, rectangular horns.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Fortano
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 250
      Lighting fixture height , mm 310
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 185
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD089WL-01BS


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Fortano
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівFortano
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)310
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)185
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.75
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (45)