Публікуйте свої продукти
Wall lamp  Golden Cage
Wall lamp  Golden Cage
Wall lamp  Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 17
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 2188
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 139
      Lighting fixture depth, mm 222
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Golden-Cage
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівGolden Cage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2188
    • Ширина (мм)139
    • Глибина (мм)222
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (47)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (8)