Публікуйте свої продукти
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO
Menzies Metal Products

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

  • Through wall overflow application.
  • 4″ flange.
  • Aluminum clamping ring for securing all membranes.
  • Single and 2 ply roofing.
  • Long term durability.
  • 2 ¾” pipe size.
  • 11″ pipe length, longer pipes available.
  • Stainless steel fasteners.
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, coated products, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Roof Drains, Scupper drain, Secondary Overflow, Thermoplastic Olefin coated, Thru wall scupper, TPO, TPO scupper

Технічна специфікація
  • Унікальний номерclamptite-overflow-scupper-drain-tpo
  • Сімейство продуктівFlat Roofing Products
  • Група продуктівClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCopper
  • Матеріал допоміжнийThermoplastic olefin (TPO)
  • Розроблено вКанада
  • Виготовлено вКанада
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати