Публікуйте свої продукти
Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO
Menzies Metal Products

Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO

• TPO coated.
• One piece seamless construction.
• Works well with either Econo or Vandalproof aluminum caps.
• Available in size 1 ½”, 2”, 3”, 4”and 5”.
• Suitable for flat roof only.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

040416

Additional Information:

High quality plumbing stack for flat roof.
Econo and Vandalproof Caps also available.
Meets Canadian and U.S. standards.
Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Vent Pipes



Технічна специфікація
  • Унікальний номерplumbing-stack-aluminum-tpo
  • Сімейство продуктівFlat Roofing Products
  • Група продуктівAluminum Plumbing Stack
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вКанада
  • Виготовлено вКанада
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати