Публікуйте свої продукти
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 з 5 зірок4.4(5 відгуки)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSysteme_Rivepro
    • Сімейство продуктівPVC Eaves
    • Група продуктівSoffit / Fascia boards
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-12-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCRoof
    • Код за ETIMEC003208
    • Назва за ETIMEave
    • Назва UNSPSCRoof fascias
    • Код UNSPSC30151601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Номер OmniClass23-13 41 11 17
    • Заголовок OmniClassRoof Fascias
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступність регіону

    Європа Африка Південна Америка Північна Америка