Публікуйте свої продукти
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Series 5500 Aluminum Directional Diffuser models provide an aesthetically pleasing solution to air distribution requirements, regardless of room configurations.

  • Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 3, and 4-way directional air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required
  • 5500 series deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for high induction applications
  • The 5500 series is an excellent choice for VAV applications
  • The 5500 series is available with optional induction vanes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Сімейство продуктівGrilles, Registers & Diffusers
  • Група продуктівCeiling Diffusers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-04-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir diffusers
  • Код UNSPSC40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Опис Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Заголовок OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
Mexico
United States